22260.0108 - 문걸쇠

버전
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
왼쪽으로 돌려 잠그는 형
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22260.0108
문서
문걸쇠
  • 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 무게: 34 g
문걸쇠

재질

  • 소결 금속

조립

용접 연결을 통한 고정에는 부적합. 핀으로 고정.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22260.0108