중간 링 인덱스 플런저용

EH 22120.

중간 링은 인덱스 플런저의 나사 치수가 홀의 치수 길이와 다른 경우에 사용한다.

귀하의 선택에 따라 37 건이 조회되었습니다.

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0682
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3/4
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,3 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0684
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3/4
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,8 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0686
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3/4
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0688
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3/4
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,8 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0690
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M16
제품 번호:
22120.0692
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M16
  • 해당 그림: 3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,3 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0693
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0694
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0695
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,9 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0696
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,9 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0697
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0698
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,3 g
show article view
중간 링
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M20
제품 번호:
22120.0699
CAD
문서
중간 링
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M20
  • 해당 그림: 1/3
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9 g
show article view
중간 링

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 중간 링 – 인덱스 플런저용