귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 110 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 110 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 112 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 최소: 10 mm
- l3: 12 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 11 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 114 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
조립
미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
작동
자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스 – 스테인리스 스틸