2B150.0142 - 측면 플런저
민자형, 씰 있음 - INCH

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

이 폼목은 2B150.0142 - 측면 플런저 민자형, 씰 있음 - INCH / 고하중 (d1: 5/8 내부, d2: 0,393 내부, 스프링력 F 최대1: ~ 45 lb) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰 있음 - INCH (EH 2B150.)

재질
d1 [내부]
d2 [내부]
스프링력 F - 최대1) ~ [lb]
스트로크 s [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
알루미늄
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [내부]:
5/8 내부
d2 [내부]:
0,393 내부
스프링력 F 최대1) ~ [lb]:
~ 45 lb
스트로크 s [내부]:
0,063 내부
제품 번호:
2B150.0142
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: 5/8 내부
  • d2: 0,393 내부
  • 스프링력 F 최대1): ~ 45 lb
  • l1 -0,08: 0,708 내부
  • l2: 0,646 내부
  • 스트로크 s: 0,063 내부
  • 위치 홀 D H8: 5/8 내부
  • x2): 0,126 내부
  • 사용 온도 범위 최대: 230 °F
  • 무게: 0,542 oz
측면 플런저

재질

  • CR

몸체

  • 알루미늄 Al

스프링

  • 스틸, 아연 도금처리

  • 스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리

특징

고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리

조립

압입식 설치

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B150.0142
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.