스프링 푸쉬 플런저는 공작물이나 구성 요소를 스톱 및 지지점에 간단하고 안전하게 위치시키는 데 사용
스프링 푸쉬 플런저는 적용 분야에 따라 4 x 90° 회전할 수 있는 추력 패드로 설계
h2 아래에서는 추력 패드가 적절한 위치에 설치되면 풀다운 효과가 생성
이 폼목은 22170.1510 - 스프링 푸쉬 플런저 나사 플렌지 있음, 수평형 / plunger rounded, heavy spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Spring Push Plungers 나사 플렌지 있음, 수평형 (EH 22170.)
몸체
스러스트 패드
나사
스프링
와셔 ISO 7092로 조립.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws