나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 22760.0086 - 돌출 스크류 황동 핀 / 황동 핀 (d1: M8, l1: 22 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 돌출 스크류 황동 핀 (EH 22760.)
패드
나사
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws