귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 24 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 31 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 44 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
- 무게: 38 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
- 무게: 52 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M12
- l2: ~ 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- 볼 직경: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
- 무게: 80 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
- 무게: 94 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
- 무게: 121 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M16
- l2: ~ 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- 볼 직경: 12 mm
- WS: 14 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
- 무게: 153 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M20
- l2: ~ 50 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- 볼 직경: 15 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 185 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M20
- l2: ~ 80 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 28 mm
- 볼 직경: 15 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 253 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M20
- l2: ~ 100 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 48 mm
- 볼 직경: 15 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
- 무게: 303 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M24
- l2: ~ 60 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- 볼 직경: 18 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
- 무게: 321 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M24
- l2: ~ 90 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 30 mm
- 볼 직경: 18 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
- 무게: 422 g
show article view
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
- 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
- d1: M24
- l2: ~ 120 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 60 mm
- 볼 직경: 18 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
- 무게: 535 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M6
- l2: ~ 20 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 볼 직경: 4 mm
- WS: 5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
- 무게: 6,1 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M6
- l2: ~ 30 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 볼 직경: 4 mm
- WS: 5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
- 무게: 7,7 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M6
- l2: ~ 40 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 16 mm
- 볼 직경: 4 mm
- WS: 5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
- 무게: 10 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
- 무게: 12 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
- 무게: 17 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 볼 직경: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
- 무게: 23 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 24 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 31 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
- 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 볼 직경: 7 mm
- WS: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
- 무게: 44 g
show article view
재질
볼
- 볼 베어링 스틸, 경화처리
- 스텐레스 스틸, 경화처리
나사
- 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
- 스텐레스 스틸 1.4305
참조
참조: 스크류 나사 런아웃은 l4 고려되야 함!
회전되지 않는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
데이터시트 EH 22700. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 있음, 회전되지 않는 볼
Flyer Ball-ended Thrust Screws