볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

귀하의 선택에 따라 161 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0785
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0786
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0790
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0792
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0793
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0794
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0795
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0796
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0798
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0800
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0802
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0803
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0804
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0806
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0808
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 32 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0810
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 22 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0812
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 27 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0814
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 41 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0816
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
플라스틱 둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0252
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 플라스틱 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
플라스틱 둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0253
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 플라스틱 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
플라스틱 둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0254
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 플라스틱 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
플라스틱 둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0255
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 플라스틱 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
플라스틱 둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0256
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 플라스틱 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 둥근볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요