볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

귀하의 선택에 따라 161 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0246
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 223 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
22720.0747
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • 볼 직경: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 2,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
22720.0748
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • 볼 직경: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 2,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
22720.0749
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 2,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0750
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0752
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0754
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0756
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0758
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0760
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0761
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0762
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0763
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0764
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0765
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0770
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0772
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0774
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0775
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0776
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0780
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0782
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0783
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0784
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 둥근볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요