볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

귀하의 선택에 따라 161 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0086
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0101
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0102
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0103
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0104
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0105
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0106
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0108
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0121
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0122
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0123
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0124
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0126
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0128
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 32 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0161
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 22 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0162
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 27 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0164
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 41 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0166
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0202
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 52 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0204
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 73 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0205
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 94 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0206
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 114 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0242
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 89 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
둥근 볼
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0244
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 133 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 둥근볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요