플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.
위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.
이 폼목은 22720.0294 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼 / 플라스틱 둥근 볼 (d1: M10, l1: 26,7 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼 (EH 22720.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.