25150.1442 - 고무 엔드-스톱 버퍼
원통형

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

이 폼목은 25150.1442 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형 / 수나사 타입 (d1: 40 mm, l1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형 (EH 25150.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1442
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 247 N/mm
  • 로딩력 최대: 1546 N
  • 스프링 범위: ~ 6,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.1442