고무 엔드-스톱 버퍼 원통형, 전면 장착

EH 25150.

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
제품 번호:
25150.1516
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • 스프링률 R: ~ 140 N/mm
  • 로딩력 최대: 280 N
  • 스프링 범위: ~ 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
제품 번호:
25150.1520
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • 스프링률 R: ~ 148 N/mm
  • 로딩력 최대: 370 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
제품 번호:
25150.1525
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • 스프링률 R: ~ 210 N/mm
  • 로딩력 최대: 630 N
  • 스프링 범위: ~ 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 7,4 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
제품 번호:
25150.1535
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 345 N/mm
  • 로딩력 최대: 1380 N
  • 스프링 범위: ~ 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
제품 번호:
25150.1542
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 360 N/mm
  • 로딩력 최대: 1800 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 31 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
제품 번호:
25150.1543
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 360 N/mm
  • 로딩력 최대: 1800 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 37 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
제품 번호:
25150.1556
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 577 N/mm
  • 로딩력 최대: 3460 N
  • 스프링 범위: ~ 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 63 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
제품 번호:
25150.1557
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 577 N/mm
  • 로딩력 최대: 3460 N
  • 스프링 범위: ~ 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 79 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 원통형, 전면 장착