25150.0919 - 고무 엔드-스톱 버퍼
원뿔형

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

이 폼목은 25150.0919 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 / 암나사 타입 (d1: 19 mm, d2: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 (EH 25150.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0919
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 28 N/mm
  • 로딩력 최대: 110 N
  • 스프링 범위: ~ 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4301

나사형 부싱

  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.0919