탄성 앤드-스톱으로 사용
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25150.0832 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 / 수나사 타입 (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 (EH 25150.)
써포트 와셔
몸체
나사
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록