25150.0750 - 고무 엔드-스톱 버퍼
원뿔형

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

이 폼목은 25150.0750 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 / 암나사 타입 (d1: 50 mm, d2: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 (EH 25150.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
제품 번호:
25150.0750
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 스프링률 R: ~ 155 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 93 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.0750
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.