고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형

EH 25150.

탄성, 댐핑, 소음 감소 베어링용. 이 제품 역시 표면을 보호한다. 고무 엔드-스톱 버퍼는 스페이서 및 풋 엔드로도 사용할 수 있다.

경도 70 ±5° 쇼어 A.

귀하의 선택에 따라 36 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
제품 번호:
25150.1232
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1680 N/mm
  • 로딩력 최대: 1680 N
  • 스프링 범위: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 13 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
제품 번호:
25150.1233
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 548 N/mm
  • 로딩력 최대: 1233 N
  • 스프링 범위: 2,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 18 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
제품 번호:
25150.1234
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 212 N/mm
  • 로딩력 최대: 850 N
  • 스프링 범위: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 25 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
제품 번호:
25150.1238
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1500 N/mm
  • 로딩력 최대: 1500 N
  • 스프링 범위: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
제품 번호:
25150.1239
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 704 N/mm
  • 로딩력 최대: 1760 N
  • 스프링 범위: 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 26 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
제품 번호:
25150.1240
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 230 N/mm
  • 로딩력 최대: 920 N
  • 스프링 범위: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 38 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25150.1250
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 3600 N/mm
  • 로딩력 최대: 3600 N
  • 스프링 범위: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 41 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
제품 번호:
25150.1251
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1223 N/mm
  • 로딩력 최대: 3670 N
  • 스프링 범위: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 54 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
제품 번호:
25150.1252
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 500 N/mm
  • 로딩력 최대: 2500 N
  • 스프링 범위: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 77 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25150.1264
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1460 N/mm
  • 로딩력 최대: 1460 N
  • 스프링 범위: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 71 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
제품 번호:
25150.1265
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 2016 N/mm
  • 로딩력 최대: 6050 N
  • 스프링 범위: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 99 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드
그림:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
25150.1266
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 616 N/mm
  • 로딩력 최대: 3700 N
  • 스프링 범위: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 149 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 낮은형