25160.0640 - 스페이서 플레이트
경첩용

스페이서 플레이트는 경첩을 설치할 때 높이 보정에 사용할 수 있다.

이 폼목은 25160.0640 - 스페이서 플레이트 경첩용 / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스페이서 플레이트 경첩용 (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25160.0640
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 무게: 20 g
스페이서 플레이트

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 무광, 진동 연마
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0640