EH 25163.
스프링 리턴 기능이 있는 아연 다이캐스트 경첩을 사용하면 도어가 자동으로 열리거나 닫힐 수 있습니다.
재설정 토크는 경첩의 열림 각도에 따라 달라집니다(그림 참조). 내구성 테스트 결과, 리셋 토크는 100,000 번 사용 사이클 후에도 변하지 않는 것으로 나타났습니다.
아연 다이캐스트로 제작된 이 경첩은 단순하고 시대를 초월한 디자인이 특징입니다.
귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.
더 자세히
몸체
스프링
커버링
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.