테이퍼 샤프트 허브 (파워록) 잠금 너트 없음

EH 25050.

테이퍼 샤프트 허브를 사용하면 스프로킷 휠, 기어 휠, 벨트 풀리, 캠, 레버 등과 같은 기계 요소의 모든 샤프트 - 허브 조인트를 쉽고 효율적으로 설정할 수 있습니다

육각 너트가 있고 부식에 내성이 있으며 셀프-센터링 및 유동 없는 테이퍼 샤프트 허브

회전 정밀도는 0.03 mm.

귀하의 선택에 따라 22 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
제품 번호:
25050.0005
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • WS: 14 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 9,9 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 10,1 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 4 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 264 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 96 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 14 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 5 mm
  • 무게: 18 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
제품 번호:
25050.0006
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • WS: 14 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 9,9 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 12,1 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 4 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 220 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 96 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 14 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 6 mm
  • 무게: 17 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
제품 번호:
25050.0008
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 16 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 16,9 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 23,4 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 5,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 179 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 91 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 16 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 8 mm
  • 무게: 24 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0009
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 34,9 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 43,7 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 9,7 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 245 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 115 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 20 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 9 mm
  • 무게: 47 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0010
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 34,9 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 48,6 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 9,7 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 221 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 115 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 20 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 10 mm
  • 무게: 45 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0011
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 43,8 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 59,9 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 10,9 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 225 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 117 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 22 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 11 mm
  • 무게: 51 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0012
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 43,8 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 65,3 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 10,9 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 206 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 117 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 22 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 12 mm
  • 무게: 47 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
제품 번호:
25050.0014
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS: 27 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 65 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 93 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 13,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 178 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 99 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 26 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 14 mm
  • 무게: 81 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
제품 번호:
25050.0015
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS: 27 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 65 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 99 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 13,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 166 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 99 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 26 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 15 mm
  • 무게: 76 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
제품 번호:
25050.0016
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS: 27 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 65 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 106 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 13,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 156 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 99 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 26 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 16 mm
  • 무게: 71 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
제품 번호:
25050.0018
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS: 36 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 161 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 223 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 24,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 224 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 125 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 35 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 18 mm
  • 무게: 197 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
제품 번호:
25050.0019
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS: 36 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 161 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 235 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 24,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 212 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 125 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 35 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 19 mm
  • 무게: 190 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
제품 번호:
25050.0020
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS: 36 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 161 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 248 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 24,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 201 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 125 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 35 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 20 mm
  • 무게: 181 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25050.0022
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS: 46 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 250 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 349 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 31,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 197 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 110 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 42 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 22 mm
  • 무게: 344 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25050.0024
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS: 46 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 250 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 381 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 31,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 180 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 110 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 42 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 24 mm
  • 무게: 322 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25050.0025
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS: 46 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 250 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 397 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 31,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 173 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 110 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 42 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 25 mm
  • 무게: 310 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
제품 번호:
25050.0028
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • WS: 50 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 355 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 565 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 40,4 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 174 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 110 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 47 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 28 mm
  • 무게: 403 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
제품 번호:
25050.0030
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • WS: 50 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 355 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 605 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 40,4 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 162 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 110 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 47 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 30 mm
  • 무게: 372 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
제품 번호:
25050.0032
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • WS: 55 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 490 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 764 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 47,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 166 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 102 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 55 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 32 mm
  • 무게: 632 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
제품 번호:
25050.0035
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • WS: 55 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 490 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 836 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 47,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 151 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 102 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 55 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 35 mm
  • 무게: 568 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
제품 번호:
25050.0038
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • WS: 65 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 720 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 1179 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 62,1 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 159 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 111 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 62 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 38 mm
  • 무게: 895 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
제품 번호:
25050.0040
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • WS: 65 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 720 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 1241 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 62,1 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 151 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 111 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 62 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 40 mm
  • 무게: 844 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)

재질

외부 부품

  • 스틸, 아연 도금처리

내부 부품

  • 스틸, 니켈 도금

너트

  • 스틸, 니켈 도금

참조

장착 지침, 장착 예제, 기술자료를 준수할 것.

제품
제품 번호
가능
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 14 mm
제품 번호:
25050.0814
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 14 mm
  • 무게: 45 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 16 mm
제품 번호:
25050.0816
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 16 mm
  • 무게: 72 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 22 mm
제품 번호:
25050.0822
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 22 mm
  • 무게: 195 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 27 mm
제품 번호:
25050.0827
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 27 mm
  • 무게: 195 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 36 mm
제품 번호:
25050.0836
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 36 mm
  • 무게: 428 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 46 mm
제품 번호:
25050.0846
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 46 mm
  • 무게: 610 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 50 mm
제품 번호:
25050.0850
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 50 mm
  • 무게: 870 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 55 mm
제품 번호:
25050.0855
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 55 mm
  • 무게: 1125 g
제품:
스페샬 포크 렌치
WS: 65 mm
제품 번호:
25050.0865
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 65 mm
  • 무게: 1125 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25050. 테이퍼 샤프트 허브 (파워록) – 잠금 너트 없음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
설치 예제 / 조립 설명 / 기술 자료 - 테이퍼 샤프트 허브
카테고리:
작동 메뉴얼