테이퍼 샤프트 허브를 사용하면 스프로킷 휠, 기어 휠, 벨트 풀리, 캠, 레버 등과 같은 기계 요소의 모든 샤프트 - 허브 조인트를 쉽고 효율적으로 설정할 수 있습니다
육각 너트가 있고 부식에 내성이 있으며 셀프-센터링 및 유동 없는 테이퍼 샤프트 허브
회전 정밀도는 0.03 mm.
이 폼목은 25050.0040 - 테이퍼 샤프트 허브 (파워록) 잠금 너트 없음 / (d1: 40 mm, d2: 62 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 샤프트 허브 (파워록) 잠금 너트 없음 (EH 25050.)
외부 부품
내부 부품
너트
장착 지침, 장착 예제, 기술자료를 준수할 것.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers