클램핑 앵글 한면 사용, 용접, 반가공

EH 1910.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

l [mm]
b [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
제품 번호:
1910.020
CAD
문서
클램핑 앵글
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • 무게: 76 kg
show article view
클램핑 앵글
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
제품 번호:
1910.040
CAD
문서
클램핑 앵글
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • 무게: 125 kg
show article view
클램핑 앵글
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
제품 번호:
1910.060
CAD
문서
클램핑 앵글
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • 무게: 180 kg
show article view
클램핑 앵글

재질

  • 스틸, 용접

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1910. 클램핑 앵글 – 한면 사용, 용접, 반가공
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성