1910.060 - 클램핑 앵글
한면 사용, 용접, 반가공

l [mm]
b [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
제품 번호:
1910.060
문서
클램핑 앵글
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • 무게: 180 kg
클램핑 앵글

재질

  • 스틸, 용접

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1910.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성