베이스 플레이트 반가공

EH 1912.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
제품 번호:
1912.210
CAD
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • 무게: 45 kg
show article view
베이스 플레이트
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
제품 번호:
1912.310
CAD
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • 무게: 57 kg
show article view
베이스 플레이트
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
제품 번호:
1912.410
CAD
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • 무게: 71 kg
show article view
베이스 플레이트
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
제품 번호:
1912.510
CAD
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • 무게: 112 kg
show article view
베이스 플레이트
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
제품 번호:
1912.610
CAD
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • 무게: 142 kg
show article view
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1912. 베이스 플레이트 – 반가공
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성