위치 결정 핀

EH 1140.300 - EH 1141.500

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

시스템
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.300
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 28 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.400
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 29 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.500
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 30 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.600
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 28 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.700
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 31 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1140.800
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 무게: 33 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
1140.900
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 무게: 51 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
1141.000
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 19 mm
  • 무게: 49 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
1141.100
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 19 mm
  • 무게: 48 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
제품 번호:
1141.200
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 22 mm
  • 무게: 70 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
제품 번호:
1141.300
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 22 mm
  • 무게: 72 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
제품 번호:
1141.400
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 27 mm
  • 무게: 101 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
제품 번호:
1141.500
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [관통 나사]
  • WS: 27 mm
  • 무게: 105 g
show article view
위치 결정 핀

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1140.300 - EH 1141.500 위치 결정 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.