슬롯형 클램핑 앵글

EH 1012.100 - EH 1112.400

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

시스템
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
1012.100
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 수량 n: 1
  • 무게: 248 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
1012.200
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 수량 n: 2
  • 무게: 356 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
1012.300
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 수량 n: 1
  • 무게: 520 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
1012.400
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 수량 n: 2
  • 무게: 738 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
1112.100
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • 수량 n: 2
  • 무게: 1000 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
1112.200
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • 수량 n: 5
  • 무게: 1468 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
1112.300
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • 수량 n: 2
  • 무게: 2150 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글
시스템:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
1112.400
CAD
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • 수량 n: 5
  • 무게: 3253 g
show article view
슬롯형 클램핑 앵글

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1012.100 - EH 1112.400 슬롯형 클램핑 앵글
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성