1121.500 - 스러스트 앵글

시스템
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
1121.500
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • 무게: 1501 g
스러스트 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1121.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성