스러스트 앵글

EH 1020.300 - EH 1121.500

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

시스템
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b [mm]:
24,5 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
1020.300
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V40
  • b: 24,5 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • 스크류용: M8
  • y: 8 mm
  • 무게: 167 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V40
b [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
제품 번호:
1021.500
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V40
  • b: 38 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • 스크류용: M8
  • y: 8 mm
  • 무게: 303 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
1120.300
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • 무게: 770 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
제품 번호:
1121.500
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • 무게: 1501 g
show article view
스러스트 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1020.300 - EH 1121.500 스러스트 앵글
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성