마운팅 블록

EH 1010.100 - EH 1110.100

이 장착 요소는 T 슬롯 시스템의 시스템 부분입니다.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
1010.100
CAD
문서
마운팅 블록
  • 시스템: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 무게: 281 g
show article view
마운팅 블록
시스템:
V70
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
제품 번호:
1110.100
CAD
문서
마운팅 블록
  • 시스템: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 25 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 무게: 1677 g
  • d2: M12
show article view
마운팅 블록

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1010.100 - EH 1110.100 마운팅 블록
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성