회전 조절 부품

EH 1048.600 - EH 1148.600

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
1048.600
CAD
문서
회전 조절 부품
  • 시스템: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • 무게: 286 g
show article view
회전 조절 부품
시스템:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
제품 번호:
1148.600
CAD
문서
회전 조절 부품
  • 시스템: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • 무게: 1421 g
show article view
회전 조절 부품

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1048.600 - EH 1148.600 회전 조절 부품
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성