V-블록

EH 1048.500 - EH 1148.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
d 최소 [mm]
d 최대 [mm]
스크류용 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d 최소 [mm]:
8 mm
d 최대 [mm]:
35 mm
스크류용 [mm]:
M6
제품 번호:
1048.500
CAD
문서
V-블록
  • 시스템: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d 최소: 8 mm
  • d 최대: 35 mm
  • 스크류용: M6
  • y: 6 mm
  • 무게: 262 g
show article view
V-블록
시스템:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d 최소 [mm]:
12 mm
d 최대 [mm]:
67 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
1148.500
CAD
문서
V-블록
  • 시스템: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d 최소: 12 mm
  • d 최대: 67 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • 무게: 1251 g
show article view
V-블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1048.500 - EH 1148.500 V-블록
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.