1048.500 - V-블록

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
d - 최소 [mm]
d - 최대 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d 최소 [mm]:
8 mm
d 최대 [mm]:
35 mm
스크류용 [mm]:
M6
제품 번호:
1048.500
문서
V-블록
  • 시스템: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d 최소: 8 mm
  • d 최대: 35 mm
  • 스크류용: M6
  • y: 6 mm
  • 무게: 262 g
V-블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1048.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성