- 시스템: V40
- b1: 10 mm
- d: 20 mm
- b2: 25 mm
- d2: 6,6 mm
- d3: M4
- l1: 60 mm
- l2: 73,64 mm
- l3: 20 mm
- h1: 10 mm
- h2: 2,6 mm
- d 최소: 8 mm
- d 최대: 25 mm
- w: 90°
- 무게: 90 g
show article view
- 시스템: V40
- b1: 10 mm
- d: 30 mm
- b2: 38 mm
- d2: 6,6 mm
- d3: M4
- l1: 66 mm
- l2: 85,21 mm
- l3: 20 mm
- h1: 10 mm
- h2: 2,6 mm
- d 최소: 8 mm
- d 최대: 44 mm
- w: 90°
- 무게: 155 g
show article view
- 시스템: V70
- b1: 14 mm
- d: 32 mm
- b2: 38 mm
- d2: 13 mm
- d3: M6
- l1: 87 mm
- l2: 111,5 mm
- l3: 35 mm
- h1: 16 mm
- h2: 4 mm
- d 최소: 18 mm
- d 최대: 66 mm
- w: 120°
- 무게: 331 g
show article view
- 시스템: V70
- b1: 14 mm
- d: 62 mm
- b2: 68 mm
- d2: 13 mm
- d3: M6
- l1: 100 mm
- l2: 148 mm
- l3: 35 mm
- h1: 16 mm
- h2: 4 mm
- d 최소: 18 mm
- d 최대: 126 mm
- w: 120°
- 무게: 694 g
show article view
- 시스템: V70
- b1: 14 mm
- d: 32 mm
- b2: 38 mm
- d2: 13 mm
- d3: M6
- l1: 90 mm
- l2: 111,5 mm
- l3: 35 mm
- h1: 16 mm
- h2: 4 mm
- d 최소: 14 mm
- d 최대: 44 mm
- w: 90°
- 무게: 328 g
show article view
- 시스템: V70
- b1: 14 mm
- d: 62 mm
- b2: 68 mm
- d2: 13 mm
- d3: M6
- l1: 104 mm
- l2: 148 mm
- l3: 35 mm
- h1: 16 mm
- h2: 4 mm
- d 최소: 14 mm
- d 최대: 83 mm
- w: 90°
- 무게: 690 g
show article view
데이터시트 EH 1048.200 - EH 1148.300 V-블록