EH 23220.
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
케이스
몸체
안전한 기능 작동을 위해 M12나사 홀은 항상 닫혀 있어야 한다.
홀딩 플레이트 23210.0740 과 사용하여 보다 유연하게 사용 가능.
서포팅볼트 M8 나사 핀 부위를 활용해서 다양한 위치 결정 부품 혹은 클램핑 패드/핀 (EH 22...)를 장착할 수 있음. 또한 사용자가 별도 제작한 제품을 장착 가능함.
클램핑 높이는 높이 조절 바 EH 23310. 와 스페이서 EH 1107. 그리고 EH 1108. 을 이용해서 조절 가능함.
설치하고자 하는 곳에 이 제품을 고정 (2 x M 6 볼트) 시킨다. 작업자가 숙지할 부분임.
다른 방법 : T-슬롯 시스템에 고정하기 위해 M12 x 10 나사 핀을 풀어주고, M12 x 30 나사 핀으로 바꿔 렌치 (WS 21)로 고정시킨다. (이때 T-슬롯은 설치 과정에서 고려되어야 함). 나사 핀 M12 x 30 과 T-너트 DIN 508 M12 x 14, 재질 10은 카탈로그 내 표준 규격품 목록에서 찾아 볼 수 있다.
16 mm 까지 써포트 부품 자체를 낮출 수 있다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
써포팅 요소는 과도하게 결정된 클램핑 지점에서 추가 지지를 제공할 수 있습니다. 불안정한 구성 요소에. 가공 중 진동과 표면 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 공작물의 표면 품질과 공구의 수명을 극적으로 향상시킵니다.
접촉력 범위는 약. 20 및 70N 입니다.
써포팅 부품은 접촉력이 다른 맞춤형 버전으로 제작될 수도 있습니다. 해당 버전이 필요한 경우 요청을 보내주시기 바랍니다.
클램핑 클로로 표면을 덮지 않기 때문에 윗면과 측면 작업이 가능합니다.
베딩 써포트는 훌륭하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다. 열악하고 전문적이지 않은 옵션은 "slacker" 라고도 불리는 소위 나사 잭입니다.
여기서 필요한 토크(15Nm)를 고려하는 것이 중요합니다. 육각 렌치와 T자형 핸들로는 필요한 토크를 적용하지 못할 수도 있습니다.
대부분의 경우 수리가 가능합니다. 수리를 원하시면 당사 영업부서로 연락주시기 바랍니다.
써포팅 부품은 유지보수가 필요하지 않으며 특별한 서비스를 받을 필요가 없습니다. 그러나 정기적으로 육안 검사와 기능 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 또한 냉각 에멀젼의 오일 농도에도 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 내부의 기능 부품이 부식될 수 있습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers