- b3: 8,5 mm
- l1: 75 mm
- l2: 35 mm
- l3: 13 mm
- l5: 13 mm
- l6: 62 mm
- l7: 5 mm
- b1: 30 mm
- b2: 10 mm
- d1: M8
- d2: 13 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: 11,5 mm
- 스트로크 s: 3 mm
- 로딩력 최대: 0,5 kN
- e : 24400.0311
- 무게: 342 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 150 mm
- l2: 90 mm
- l3: 20 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 스트로크 s: 6 mm
- 로딩력 최대: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 무게: 1379 g
show article view
- b3: 17 mm
- l1: 170 mm
- l2: 100 mm
- l3: 25 mm
- l5: 27 mm
- l6: 108 mm
- l7: 11 mm
- b1: 60 mm
- b2: 20 mm
- d1: M16
- d2: 26 mm
- h1: 34 mm
- h2: 21,5 mm
- 스트로크 s: 11 mm
- 로딩력 최대: 5 kN
- e : 24400.0611
- 무게: 2721 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 300 mm
- l2: 100 mm
- l3: 30 mm
- l4: 160 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 스트로크 s: 6 mm
- 로딩력 최대: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 무게: 2448 g
show article view
- b3: 25 mm
- l1: 387 mm
- l2: 110 mm
- l3: 30 mm
- l4: 200 mm
- l5: 30 mm
- l6: 89 mm
- b1: 85 mm
- b2: 40 mm
- d1: M20
- d2: 32 mm
- h1: 40 mm
- h2: 25 mm
- r: 24 mm
- 스트로크 s: 11 mm
- 로딩력 최대: 10 kN
- e : 24420.0210
- 무게: 7350 g
show article view
작동
- 클램핑 레버를 풀면 약간의 스프링력에 의해서 써포트 볼트가 가공물에 접촉한다.
- 클램핑 레버를 조임으로써 써포트 볼트의 위치를 변경 없이 잠글 수 있다.
- 작업 후 가공물을 들어낸 뒤 클램핑 레버를 풀어준다. 그러면 써포트 볼트는 원래의 위치로 돌아오게 되고 레버를 이용해 클램프 할 수 있다.
무두 볼트를 사용하거나 써포트 부품을 암나사 측에 고정하므로써, 써포트의 높이를 조절 할 수 있다.
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.