다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음, 써포트 있음

EH 23210.

볼이 끝에 달린 스크류를 조여줌으로써 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 지렛대 원리에 의해 높은 수평 클램핑력을 가하는 것이 가능하다. T-너트 EH 23010. / EH 23020 (DIN 508)을 사용할 경우 다른 슬롯 치수에서도 적용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
그림
T-슬롯 사이즈 [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
수평의 클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
일자형 클램핑 죠오
그림:
1
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0551
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 조임 토크 최대: 3 Nm
  • 무게: 566 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 클램핑 죠오
그림:
1
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23210.0561
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 9 Nm
  • 무게: 1349 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 클램핑 죠오
그림:
1
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
21,5 kN
제품 번호:
23210.0571
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 21,5 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 3000 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오
그림:
2
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0552
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오 – 그림 2
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 조임 토크 최대: 3 Nm
  • 무게: 571 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오
그림:
2
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23210.0562
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오 – 그림 2
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 9 Nm
  • 무게: 1340 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오
그림:
2
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
21,5 kN
제품 번호:
23210.0572
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오 – 그림 2
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 21,5 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 3000 g
show article view
다운 홀드 클램프

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

참조

몸체에 붙어있는 써포트는 각종 써포트를 위한 클램핑 패드 EH 22690, 쎌프-얼라이닝 패드 EH 22730 / EH 22740 등을 장착하기 위한 나사산이 있는 홀이 나있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
FAQ - 다운 홀드 클램프
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23210. 다운 홀드 클램프 – 클램핑 레버 없음, 써포트 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

머신 바이스와 비교할 때 다운 홀드 클램프의 장점은 무엇인가요?

다운 홀드 클램프는 간섭 윤곽이 최소화되어 있으며 일치하는 홀딩 플레이트 덕분에 매우 유연하게 배치할 수 있습니다. 또한 도구의 도움 없이 작동할 수 있는 클램핑 레버가 있는 버전도 제공됩니다.