볼이 끝에 달린 스크류를 조여줌으로써 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 지렛대 원리에 의해 높은 수평 클램핑력을 가하는 것이 가능하다. T-너트 EH 23010. / EH 23020 (DIN 508)을 사용할 경우 다른 슬롯 치수에서도 적용할 수 있다.
이 폼목은 23210.0572 - 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음, 써포트 있음 / V-클램핑 죠오 (T-슬롯 사이즈: 18 mm, d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음, 써포트 있음 (EH 23210.)
몸체에 붙어있는 써포트는 각종 써포트를 위한 클램핑 패드 EH 22690, 쎌프-얼라이닝 패드 EH 22730 / EH 22740 등을 장착하기 위한 나사산이 있는 홀이 나있다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers