경첩 elongated on both sides

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0050
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 450 N
  • 무게: 25 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0075
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 59 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0005
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1600 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • 무게: 99 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
without bores
그림:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0010
문서
경첩
  • without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1100 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • 무게: 139 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0150
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 무게: 24 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0175
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 무게: 58 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0105
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1600 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • 무게: 98 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0110
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1100 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 무게: 136 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.1050
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 무게: 24 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.1075
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 무게: 58 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.1005
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • 지지력 F2: ~ 1600 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • 무게: 98 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores
그림:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.1010
문서
경첩
  • with bores – 그림 2, 스틸
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1100 N
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 무게: 136 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.0250
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 무게: 24 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.0275
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 무게: 58 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.0205
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 1600 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • 무게: 98 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.0210
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 무게: 136 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25165.2050
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 지지력 F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 지지력 F2: ~ 500 N
  • 지지력 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 무게: 24 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
25165.2075
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 1000 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 무게: 58 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25165.2005
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 1600 N
  • 지지력 F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • 무게: 98 g
show article view
경첩
재질:
스틸
버전:
with bores for countersunk screws
그림:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25165.2010
문서
경첩
  • with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 지지력 F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 지지력 F2: ~ 2500 N
  • 지지력 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 무게: 136 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4301
  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25165. 경첩 – elongated on both sides