SECURAL 플러스 소프트 페이스 망치
강철 일체형으로 제작된 파손 방지 헤드 및 핸들, 직사각형 및 인서트, 특수 핸들 끝 포함

EH 3380.

SECURAL Plus는 SECURAL 망치를 더욱 발전시킨 형태입니다. 손잡이 끝부분의 특별한 모양은 고무 씰을 압입하는 데 탁월합니다. 손잡이 끝부분의 위치를 어떻게 잡느냐에 따라 좁거나 아주 넓은 표면을 다루며 다양한 크기의 씰을 압입할 수 있습니다. 폴리우레탄으로 제작된 약간 돌출된 중질의 인서트는 교체 가능합니다. 완벽하게 균형을 이룬 해머 헤드 질량 대 금속 볼 질량의 비율은 타격면의 완충 특성과 함께 최대 반동 감쇠를 보장합니다. 그래서 사용자는 여전히 매우 높은 충격력을 가하면서도 작업 시 관절 부담을 줄일 수 있습니다. 세로 방향으로 용접된 하우징은 해머 헤드와 손잡이 사이의 완벽한 파손 방지 연결을 보장합니다.

중요 항목:

다양한 크기의 씰을 압입하기 위한 특수한 모양의 손잡이 끝부분.

폴리우레탄으로 제작된 약간 돌출된 중질의 인서트는 교체 가능.

소음 감쇠 및 완전 무반동 작업 가능.

저중량으로 매우 높은 타격 효과 .

하우징의 세로 방향 용접 덕분에 해머 헤드와 손잡이 사이의 완벽한 파손 방지 연결 보장.

적용 범위

유리판에 유리 끼우기, 알루미늄 및 플라스틱 스트립 설치, 고무 씰링 밀어 넣기

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

길이 x 넓이 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
길이 x 넓이 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
제품 번호:
3380.140
SECURAL 플러스 소프트 페이스 망치
  • 길이 x 넓이: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • 무게: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

버전

  • 고무 손잡이가 달린 부식없는 판금 하우징

인써트

  • 폴리우레탄, 노란색, 사각형
  • 중질
  • 소음 감소
  • 충격 완화
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3380. SECURAL 플러스 소프트 페이스 망치 – 강철 일체형으로 제작된 파손 방지 헤드 및 핸들, 직사각형 및 인서트, 특수 핸들 끝 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SECURAL soft-face mallet
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools