귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 26 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 24 g
show article view
- 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 24 g
show article view
- 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 26 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 최소: 3,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 최소: 4,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
재질
몸체
- 스틸, 아연 도금처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
잠금핀
손잡이
- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광
- 열가소성 PA6, 빨간색, 무광택
참조
손잡이 분리 불가능
조립
미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
작동
자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요