귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 무게: 19 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 무게: 88 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 무게: 165 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 무게: 19 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 무게: 88 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 무게: 165 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 무게: 19 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 무게: 88 g
show article view
- 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 무게: 165 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 무게: 19 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 16 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 21 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 무게: 88 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 26 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 무게: 165 g
show article view
- 스텐레스 스틸 A4
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 무게: 23 g
show article view
- 스텐레스 스틸 A4
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 16 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 무게: 57 g
show article view
- 스텐레스 스틸 A4
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 21 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 무게: 110 g
show article view
- 스텐레스 스틸 A4
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 26 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 무게: 210 g
show article view
재질
몸체
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 스텐레스 스틸 1.4308
- 스테인리스 스틸 1.4408, 무광택 처리
축