샤프트 클램프

EH 23341.

샤프트 클램프는 둥근 가공물을 클램핑 하는데 사용된다. 예를 들어 샤프트, 방사 모양이나 축을 가진 막대나 튜브

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

재질
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 최대 [mm]
조임 토크 최대 [Nm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 최대 [mm]:
27 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
2,9 Nm
제품 번호:
23341.0008
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 최대: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 조임 토크 최대: 2,9 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 8 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 6 mm – 10 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 무게: 8 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 최대 [mm]:
33 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
6 Nm
제품 번호:
23341.0010
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 최대: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 조임 토크 최대: 6 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 10 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 10 mm – 15 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 무게: 12 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 최대 [mm]:
39 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
10 Nm
제품 번호:
23341.0012
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 최대: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 12 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 15 mm – 20 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 최대 [mm]:
46 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
25 Nm
제품 번호:
23341.0016
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 최대: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 16 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 20 mm – 30 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 4 mm
  • 무게: 52 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 최대 [mm]:
53 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
46 Nm
제품 번호:
23341.0020
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 최대: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 8 mm
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 20 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 30 mm – 40 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 무게: 98 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 최대 [mm]:
70 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
82 Nm
제품 번호:
23341.0025
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 최대: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 25 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 40 mm – 60 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 무게: 183 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스틸
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 최대 [mm]:
81 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
206 Nm
제품 번호:
23341.0030
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스틸
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 최대: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS: 14 mm
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 60 mm – 125 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 무게: 344 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 최대 [mm]:
27 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
2,9 Nm
제품 번호:
23341.0508
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 최대: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 조임 토크 최대: 2,9 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 8 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 6 mm – 10 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 무게: 8 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 최대 [mm]:
33 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
6 Nm
제품 번호:
23341.0510
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 최대: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 조임 토크 최대: 6 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 10 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 10 mm – 15 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 무게: 12 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 최대 [mm]:
39 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
10 Nm
제품 번호:
23341.0512
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 최대: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS: 5 mm
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 12 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 15 mm – 20 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 최대 [mm]:
46 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
25 Nm
제품 번호:
23341.0516
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 최대: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 16 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 20 mm – 30 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 4 mm
  • 무게: 52 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 최대 [mm]:
53 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
46 Nm
제품 번호:
23341.0520
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 최대: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS: 8 mm
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 20 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 30 mm – 40 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 무게: 98 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 최대 [mm]:
70 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
82 Nm
제품 번호:
23341.0525
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 최대: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 25 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 40 mm – 60 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 무게: 183 g
show article view
샤프트 클램프
재질:
스테인리스 스틸
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 최대 [mm]:
81 mm
조임 토크 최대 [Nm]:
206 Nm
제품 번호:
23341.0530
CAD
문서
샤프트 클램프
  • 스테인리스 스틸
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 최대: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS: 14 mm
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 샤프트 직경 D2: 60 mm – 125 mm
  • 위치 홀 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 무게: 344 g
show article view
샤프트 클램프

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스테인리스 스틸

클램핑 스크류

  • 스틸, 아연 코팅
  • 스텐인레스 스틸

참조

스레드(d3)은 조립 툴(옵션)을 잡는 역할

제품
제품 번호
가능
제품:
스페셜 육각 키
WS: 3 mm
d: M2,5 mm
제품 번호:
23341.1008
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 무게: 5 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 4 mm
d: M3 mm
제품 번호:
23341.1010
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 4 mm
  • d: M3
  • 무게: 9 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 5 mm
d: M4 mm
제품 번호:
23341.1012
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 5 mm
  • d: M4
  • 무게: 17 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 6 mm
d: M5 mm
제품 번호:
23341.1016
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 6 mm
  • d: M5
  • 무게: 28 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 8 mm
d: M6 mm
제품 번호:
23341.1020
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 8 mm
  • d: M6
  • 무게: 57 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 10 mm
d: M8 mm
제품 번호:
23341.1025
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 10 mm
  • d: M8
  • 무게: 95 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 14 mm
d: M10 mm
제품 번호:
23341.1030
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 14 mm
  • d: M10
  • 무게: 250 g

조립

  1. 클램프 죠오를 클램프할 샤프트 직경까지 확장한다.
  2. 조립툴을 사용하여 홀안으로 샤프트 클램프를 삽입한다.
  3. 샤프트를 위치 조정하고 삽입한다.
  4. 실린더 스크류 WS(조임 토크 참조)를 사용하여 클램프한다.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23341. 샤프트 클램프