경고 테이프 NAS1756 를 따름

EH 4217.

경고문이 쓰인 플래그는 항공기에 적용될 수 있다. 참고. 주로 볼 잠금 핀에 연결하여 사용.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

l [mm]
b [mm]
표준 설명

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
표준 설명:
NAS1756-12
제품 번호:
4217.A300
문서
경고 테이프
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • 무게: 8,9 g
  • 표준 설명: NAS1756-12
show article view
경고 테이프
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
표준 설명:
NAS1756-24
제품 번호:
4217.A600
문서
경고 테이프
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • 무게: 16 g
  • 표준 설명: NAS1756-24
show article view
경고 테이프
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
표준 설명:
NAS1756-36
제품 번호:
4217.A900
문서
경고 테이프
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • 무게: 23 g
  • 표준 설명: NAS1756-36
show article view
경고 테이프
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
표준 설명:
NAS1756-60
제품 번호:
4217.A150
문서
경고 테이프
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • 표준 설명: NAS1756-60
show article view
경고 테이프

재질

Flag

  • PVC 코팅된 우수한 폴리에스테르 섬유, 진한 빨강 (RAL 3002)

참조

상세자료는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4217. 경고 테이프 – NAS1756 를 따름
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.