바이패스 핀 키트 에어버스 A318, A319, A320, A321, A330 그리고 A340 용

EH 4227.

바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.

이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 Airbus 품목 번호 D23156000에 해당하며 Airbus A318, A319, A320, A321, A330 및 A340 유형에 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

해당 제품

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
해당 제품:
D23156000
제품 번호:
4227.0002
문서
바이패스 핀 키트
  • 해당 제품: D23156000
  • 무게: 62 g
show article view

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리

손잡이

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 3001과 유사한 빨강

Flag

  • PVC 코팅된 우수한 폴리에스테르 섬유, 진한 빨강 (RAL 3002)

참조

모든 추가 치수는 요청시 제공.

스페셜 타입 별도 요청.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4227. 바이패스 핀 키트 – 에어버스 A318, A319, A320, A321, A330 그리고 A340 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.