바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.
이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 Boeing 제품 번호 2MIT65B04011-41에 해당하며 B747-4 및 B747-8 유형에 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 4227.0004 - 바이패스 핀 키트 보잉 B747-4 그리고 B747-8 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 바이패스 핀 키트 보잉 B747-4 그리고 B747-8 용 (EH 4227.)
핀 부분
손잡이
Flag
모든 추가 치수는 요청시 제공.
스페셜 타입 별도 요청.
버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.