무반동이란 SUPERCRAFT 망치의 헤드가 스틸 샷으로 채워져 있음을 의미합니다. 이는 공작물을 칠 때 해머가 튀지 않는 효과가 있습니다. 전체 충격력이 공작물에 전달됩니다. 비반동 해머를 사용하면 관절에 피로감 없이 쉽게 작업할 수 있습니다.
압출 특수 나일론 소재로 제작된 교체 가능한 내마모성 나일론 인서트는 금속 가공물 작업 시 가공물을 보호하고 충격 소음을 줄여줍니다. 또한 날카로운 모서리 부분을 타격하는 데에도 이상적으로 적합합니다.
무반동 SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치는 주로 자동차 및 트럭 부문의 조립 및 수리 작업, 교정 작업, 판금 작업, 금속 부문의 범용 조립 작업에 사용됩니다.
반동이 없는 SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치는 3가지 핸들 변형으로 제공됩니다:
모든 SUPERCRAFT 해머는 VPA Remscheid의 테스트를 거쳤으며 "GS" 마크가 있습니다.