3117s004 - Promotional Box
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/슈퍼플라스틱 플러스 컨투어 게이지

Plus box joiner's work 에는 HALDER의 "조이너 해머"와 편리한 추가 기능으로 윤곽 게이지가 포함되어 있습니다.

이 SIMPLEX 소프트 페이스 망치(Art. 3117.051)는 D40mm 하우징에 내장된 특수 D50mm 인서트와 함께 제공됩니다. 대형 접촉 표면은 해머 하우징이 사용자가 작업 중인 민감한 표면과 접촉하지 않도록 보장합니다. TPE 소프트(파란색, 소프트, 흠집 없음)/슈퍼플라스틱(흰색, 중간 경도)의 인서트 조합이 장착된 해머는 찬장 조립이나 베니어링과 같은 작업을 완료하는 데 타격 블록이 필요하지 않습니다. 파란색 인서트를 사용하면 손상 없이 작업물의 가장자리를 직접 타격할 수도 있습니다. 더 큰 충격력을 제공하는 더욱 견고한 초소성 인서트는 리핑 치즐과 함께 사용하기에 이상적입니다. 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 사용자는 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다. 또한 소프트 페이스 망치를 최소한의 무게로 휴대하기 쉬운 도구로 만들어줍니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다. 잠금 기능이 포함된 윤곽 게이지를 사용하면 사용자가 윤곽을 쉽고 정확하게 복사할 수 있습니다. 문설주나 난방 파이프에. 이 도구를 사용하면 복잡한 윤곽에서도 스크랩 없이 뛰어난 작업 결과를 얻을 수 있습니다.

제품 특징:

목공 작업용 프로모션 상자

  • HALDER의 조이너 망치인 Art가 포함되어 있습니다. 3117.051 SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE 소프트(파란색, 소프트, 손상 없음)/초가소성(흰색, 중간 경도) 인서트 조합:
    • 특대형 돌출형 D50mm 접촉면이 D40mm 하우징에 내장되어 있어 민감한 표면 작업 시 최대의 보호 기능을 제공합니다.
    • 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 사용자는 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다(쉽게 부서지는 재료 작업에 이상적).
    • 고품질, 진동 감쇠 및 인체 공학적 모양의 나무 손잡이; 그립 부분에 바니시를 이중 코팅했습니다(먼지에 강함).
    • 모든 부품을 교체/개조할 수 있어 비용과 자원이 크게 절약됩니다.
  • 편리한 추가 기능으로 윤곽 게이지가 포함되었습니다:
    • 개별 치아를 제자리에 고정할 수 있음
    • 윤곽선은 쉽고 정확하게 복사될 수 있습니다. 문설주와 난방 파이프에.
    • 대략적인 치수 25 x 13cm(길이 x 너비)

적용 범위

끼워맞춤 작업, 가구 조립

이 폼목은 3117s004 - Promotional Box SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/슈퍼플라스틱 플러스 컨투어 게이지 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 조이너 작업 플러스 박스 SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-소프트/슈퍼플라스틱 플러스 컨투어 게이지 (EH 3117.)

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
500 g
제품 번호:
3117s004
Promotional Box
  • 길이 x 넓이 x 높이: 145 mm x 85 mm x 340 mm
  • 무게: 500 g
  • GTIN: 4030618311997
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3117s004
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools