22120.0328 - インデックス・ボルト

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます

この製品は 22120.0328 - インデックス・ボルト / グリップ用プラスティックカバー無 (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト (EH 22120.)

材質
仕様
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0328
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 121 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

レバー部

  • 焼結合金 1.4404

備考

ロック・ナットは別売りです。

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0328