ボールロックピン セルフロック、標準ハンドル

EH 22370. /EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0045
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 42 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0046
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 45 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0047
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 48 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0048
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 51 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0049
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 54 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0050
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 57 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0052
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 63 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0053
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 69 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0054
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 74 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0055
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 80 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0056
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 86 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0057
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 92 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22380.0058
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 98 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0064
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 79 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0065
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 84 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0066
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 88 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0067
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 92 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0068
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 97 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0069
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 101 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0070
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 105 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0072
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 113 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0074
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 122 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0076
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 130 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22380.0060
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 139 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. /EH 22380. ボールロックピン – セルフロック、標準ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材