部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。
この製品は 22380.0856 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理 (EH 22380.)
ピン部
グリップ
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください
ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別